La valvola SYJ coniuga in modo innovativo l'efficienza degli spazi e le eccellenti prestazioni, ottimizzando così il design del prodotto. Sia nel design con manifold o come valvola singola, il profilo ribassato aumenta la flessibilità e riduce gli ingombri. La valvola della serie SYJ utilizza un design a solenoide con pilota a bassa potenza (0.5 watt di serie) che riduce drasticamente lo sviluppo di calore. Ciò consente di migliorare le prestazioni, di ridurre i costi di esercizio e di...
Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR: Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...
Regolatori di flusso con sistema di bloccaggio
Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...
Articolo: Unità FRL SMC
Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti. di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...
Cilindro compatto con guida lineare
Serie MXZ. Una soluzione unica. La serie MXZ è stata progettata in modo innovativo. Il corpo del cilindro più compatto, Serie JCQ è stato integrato con una guida lineare: in questo modo è stato realizzato un cilindro compatto molto preciso con possibilità uniche. Con questa soluzione si possono eseguire movimenti accurati in spazi limitati. Con la serie MXZ è possibile ottenere: I vantaggi di un cilindro compatto combinati con la precisione di un cilindro con guida Stop, posizionamento o...
Posizioni aperte
Produzione additiva
Soluzioni SMC per la produzione additiva. Hai problemi con il controllo della temperatura?. Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi. La produzione additiva, impiegata per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D computerizzati, richiede soluzioni di raffreddamento affidabili, in grado di mantenere una temperatura di raffreddamento stabile. Le soluzioni SMC soddisfano queste esigenze, e non dovrai più preoccuparti del surriscaldamento nelle aree critiche del tuo impianto. I nostri...
EPLAN fluid
Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download
Aspetti di sicurezza correlati agli equipaggiamenti pneumatici (IIa parte): la stima del PL secondo la norma UNI EN ISO 13849-1 per circuiti che utilizzano il principio di attivazione dell'energia
20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.
Settori e Applicazioni
Soluzioni SMC per i diversi settori industriali. Il nostro team di esperti, specializzati per ciascun settore e applicazione, può supportarti per le specifiche del tuo processo di produzione. Scopri di più!