SS5Y5-45P, serie 5000, manifold modulare, montaggio guida DIN, connettore cavo a nastro piatto

SS5Y5-45NPD-09U-C8-Q

  • Manifold per valvole con montaggio su base SY5000
  • Il box di connessione può essere montato sul lato D o U
  • L'alimentazione e lo scarico comuni possono essere localizzati sul lato U, D
    o su entrambi i lati
  • Max. 20 stazioni (26 poli); 16 stazioni (20 poli) e
    8 stazioni (10 poli) di serie
  • Montaggio su guida DIN
  • Connettore piatto a 26, 20 o 10 poli per collegamento valvole
  • 6 misure attacco...

Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione?  Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Eccellente prestazione per gli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici. Hai bisogno di supporto durante lo sviluppo di macchine e attrezzature? Necessiti di un flusso di lavoro ottimizzato? SMC offre la soluzione ideale in un’ampia libreria con le macro EPLAN. La libreria è sempre aggiornata con nuovi prodotti per un costante miglioramento del servizio.

Serie VP517/717. La soluzione modulare per intercettare l'aria. Il tuo processo di produzione include lunghi tempi di fermo pianificati? Coinvolge più linee? Qualcuna di queste linee viene fermata mentre altre producono? Se la risposta è affermativa, la nostra ultima soluzione per la depressurizzazione è la soluzione adatta alle tue esigenze. Utilizzando una elettrovalvola per scarico della pressione residua è possibile disettare e arrestare il consumo inattivo, come ad esempio perdite d'aria...

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR:   Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...