SS5Y3-45S*, serie 3000, manifold modulare, montaggio guida DIN, trasmissione seriale

SS5Y3-45S0-07B-C4-Q

  • Manifold ad interfaccia seriale per valvole con montaggio su base SY3000
  • Riduce il cablaggio e i lavori di connessione
  • Max. 16 stazioni disponibili di serie
  • Possibilità 6 attacchi
  • Montaggio su guida DIN
  • L'alimentazione e lo scarico comuni possono essere localizzati sul lato U, D
    o su entrambi i lati

Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Soluzioni SMC per la produzione additiva. Hai problemi con il controllo della temperatura?. Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi. La produzione additiva, impiegata per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D computerizzati, richiede soluzioni di raffreddamento affidabili, in grado di mantenere una temperatura di raffreddamento stabile. Le soluzioni SMC soddisfano queste esigenze, e non dovrai più preoccuparti del surriscaldamento nelle aree critiche del tuo impianto. I nostri...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...

Disclaimer / Privacy Policy. Note Legali SMC Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SMC Corporation (Giappone) Sede Legale: Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861, Brugherio (MB) Tel. +39 0399069.1 - Fax +39 0399069361 Unità Produttiva: Località Recocce, 67061, Carsoli (AQ) Tel. +39 08639041 Fax +39 0863904316 Cap. Soc. € 18.145.666,00 i.v. - Registro Imprese CCIAA Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MB-2579660 Cod. Fiscale 03734300159 - Partita Iva...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Soluzioni SMC per i diversi settori industriali. Il nostro team di esperti, specializzati per ciascun settore e applicazione, può supportarti per le specifiche del tuo processo di produzione. Scopri di più!

Dare un senso ai sensori. Il tasso evolutivo del cambiamento nella produzione moderna è tale che seguire il ritmo del passaggio del settore alla digitalizzazione - e ai relativi vantaggi in termini di efficienza e produttività - può rilevarsi estremamente costoso. Ma da dove cominciare? La maggior parte dei professionisti che opera in questo campo considera la raccolta dei dati il primo passo, perché la successiva analisi degli stessi può supportare l'adozione di strategie di manutenzione...