SJ, elettrovalvola a 4 vie

SJ3460-6CU-B2

  • Ventilbreite: 10 mm
  • Durchfluss: max. 125 l/min
  • Ventilgewicht: 57 - 75 g
  • Leistungsaufnahme: 0,15 W (mit Energiesparschaltkreis), 0,4 W (Standard)
  • Betriebsspannung: 12 - 24 VDC.

Manuali

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare SJ3460-6CU-B2
Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...

È il momento di mettere le nostre soluzioni al tuo servizio. Qui trovi i manuali completi con tutte le informazioni di cui hai bisogno: istruzioni di montaggio, installazione e manutenzione, guida all'impostazione e alla regolazione, impostazione dei parametri, parti di ricambio, ecc. Scarica il manuale che ti serve!

Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Efficienza Energetica. Potenzia la tua efficienza energetica. In un mondo esigente come quello odierno, in cui il fabbisogno energetico è in costante aumento, SMC comprende le sfide che bisogna affrontare. Il nostro impegno è quello di supportare i clienti a ridurre i costi energetici e a dare il proprio contributo alla sostenibilità globale. Scopri i nostri 5 capisaldi dell'efficienza energetica e adotta buone politiche energetiche in modo semplice ed...

Una rottura di...cavi!. Eliminare i cavi nelle applicazioni industriali, sostituendoli con dispositivi basati su protocolli wireless, significa ridurre i costi e possibili problemi aumentando la flessibilità operativa degli impianti. Chi costruisce macchine e impianti o si occupa di manutenzione lo sa: i cavi sono una presenza costante, talvolta indispensabile, ma sicuramente scomodi da posizionare e gestire. La necessità di lavorare con sistemi produttivi sempre più precisi, flessibili ed...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...

Eccellente prestazione per gli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici. Hai bisogno di supporto durante lo sviluppo di macchine e attrezzature? Necessiti di un flusso di lavoro ottimizzato? SMC offre la soluzione ideale in un’ampia libreria con le macro EPLAN. La libreria è sempre aggiornata con nuovi prodotti per un costante miglioramento del servizio.

Continua così!. Non esiste processo produttivo che possa raggiungere un livello di produttività ottimale senza occuparsi della manutenzione. Da quando la manutenzione industriale è diventata popolare nel XX secolo, la maggior parte degli stabilimenti e delle linee di produzione ha progettato e implementato azioni di manutenzione per i loro processi. Tuttavia, la manutenzione industriale non è solo riparare le macchine, ma implica che tutto il team di produzione (tecnici, ingegneri,...