MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati senza unità di regolazione corsa

MY1C25G-360

  • Senza unità di regolazione corsa.
  • Cilindro senza stelo a giunto meccanico con guida a cuscinetti incrociati
  • Attacco: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
  • Corse da 100mm a 2000mm a seconda del diametro
  • Con uno o due regolatori corsa con o senza urti
  • Ampia gamma di sensori e di lunghezze cavi

Manuali

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare MY1C25G-360
Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Technical Training. Scopri SMC Technical Training - la Divisione Educational di SMC Italia. Fai parte di un'azienda? Insegni presso un istituto tecnico o un'università? Abbiamo una vasta gamma di servizi e soluzioni in grado di soddisfare le tue esigenze. SMC Italia dispone di un team dedicato alla formazione tecnica a 360°, rivolta al mondo industriale e scolastico. Un'offerta formativa ampia, che rispecchia la natura articolata della proposta tecnologica dell'azienda, realizzata mettendo a...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...