MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati

MXS12-10FP

  • Unità di traslazione
  • Diametro: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Corse: da 5 mm a 150 mm, a seconda del diametro
  • Con o senza regolazione corsa con o senza deceleratore
  • Opzioni: buffer, bloccaggio fine corsa, connessione assiale
  • Ampia gamma di sensori con ampia gamma di lunghezze cavi

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare MXS12-10FP
Vedi da 1 a 10 di 144 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...