MXQ, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare a ricircolo di sfere

MXQ12-20R

  • Unità di traslazione con guida a ricircolo disfere integrata
  • Diametro (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Standard o Speculari
  • Regolazione corsa: Paracolpi elastici, Deceleratore idraulico, Stopper metallico
  • Sensore

Librerie

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare MXQ12-20R
Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Documenti per la Responsabilità Sociale d'Impresa. Lavorare con e per le comunità locali Per le nostre comunità locali facciamo la nostra parte contribuendo nelle diverse aree in cui operiamo e sosteniamo diverse organizzazioni: Il premiato progetto delle api della scuola Wilhelm Leuschner. Insegnati opportunamenti formati insegnano agli alunni a diventare apicoltori, occupandosi di due colonie di api e dando loro una migliore comprensione della natura e della sua conservazione (Egelsbach,...

Software di Monitoraggio HRR. Imposta e monitora il tuo HRR. Il software di monitoraggio HRR è stato progettato per facilitare il tuo lavoro con il nostro Thermo-con HRR. Con questo strumento, potrai infatti impostare il tuo prodotto e monitorare il suo stato di funzionamento. Ecco alcune delle funzioni presenti nel software: Monitoraggio e registrazione dati - Monitoraggio e registrazione della temperatura, della pressione e della portata Dati di processo grafici - È più facile...

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...

Serie PF3WB/C/S/R. Prevedi i problemi di linea in modo semplice e centralizzato. Vuoi monitorare tutte le tue linee di produzione? Vuoi godere di ulteriori vantaggi con la tecnologia IO-Link? La serie PF3WB/C/S/R di SMC è quello che fa per te. Potrai posizionare diversi flussostati nello stesso manifold ottenendo, non solo la centralizzazione del monitoraggio del flusso e della temperatura, ma anche un risparmio di spazio di installazione in applicazioni dove è richiesto il raffreddamento ad...

Ottieni di più. SMC è all'avanguardia nella tecnologia pneumatica da oltre 60 anni, e fornisce ai clienti una gamma senza eguali di cilindri pneumatici ad alta efficienza energetica che offrono una soluzione per ogni esigenza. Da veri pionieri, SMC è stata tra i primi a creare un cilindro pneumatico con una guida integrata, e oggi continua ad innovare per garantire che i propri prodotti soddisfino le più recenti esigenze di automazione. La nostra gamma di cilindri pneumatici offre...

Serie JXC#1. Controllo più ampio e sicuro. Sull’impianto è presente un attuatore elettrico SMC? Comunica tramite una rete in bus di campo? Se la risposta è sì, la miglior soluzione è JXC#1: Semplifica la rete in bus di campo - Solo una unità per il funzionamento diretto Permette di risparmiare soldi, tempo e manodopera - Sistemi di controllo e cablaggio semplificati Aumenta la sicurezza delle tue comunicazioni - Nessuna perdita di comunicazione pur avendo una posizione distaccata Serie...

Serie HRLE. Uno invece di due, ora anche per l'esterno. La tua applicazione laser necessità di controllare due canali di flusso in ambienti gravosi e con problemi di spazio? Se la risposta è affermativa, la serie HRLE è la soluzione che fa per te. Con il nostro thermo-chiller compatto a due canali, potrai controllare due diversi canali con un solo refrigeratore e avere stabilità di temperatura. Inoltre, il chiller HRLE consente un risparmio di spazio e di energia ed è utilizzabile anche...