MK-Z Cilindro di bloccaggio con staffa rotante, Standard con scanalatura di montaggio sensori

MKB32-20RNZ

  • La altezza è stata ridotta rispetto alla serie MK2 ed è simile a quella della serie MK.
  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Il sensore compatto D-M9 può essere montato su 4 lati.
  • È possibile usare un sensore resistente ai campi magnetici.
  • Sono disponibili 2 tipi di montaggio del cilindro per lo stesso corpo.

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare MKB32-20RNZ
Vedi da 1 a 10 di 88 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...