MGZR, cilindro a doppia potenza, a rotazione

MGZR32TF-600

  • Cilindro rotante a doppia forza
  • Diametri del cilindro (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • Corse standard da 75 a 1000mm
  • Tipi di filettatura attacco: PT, NPT, G
  • Anello raschiastelo opzionale
  • Possibilità di montaggio sensore

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Serie SY3000/5000/7000. La valvola multiuso più versatile. Sei stanco di soluzioni con elettrovalvola fissa? Pensi sia difficile dover decidere quale sarà la composizione adatta per la tua macchina? Nessuna problematica durante la progettazione del manifold di valvole! L'elettrovalvola a 5 vie di SMC offre la flessibilità necessaria per te e la tua macchina. Questa valvola universale soddisfa le applicazioni standard, fornendo le migliori performance per rispondere a esigenze...

Showroom: Tutta la tecnologia SMC in un unico ambiente. Supportare i clienti nell'ottenere un vantaggio competitivo, e vincere le sfide di un mercato in continua evoluzione sono da sempre obiettivi di sviluppo di SMC Italia. Per mostrare il meglio dell'ampia gamma di soluzioni e prodotti, nella nuova sede di Brugherio (MB) è stato allestito un ampio Showroom. Lo spazio espositivo occupa una superficie di 300 m2, e racconta il passato, il presente e il futuro dell'azienda. Apposite pareti mobili...

Ottieni di più. SMC è all'avanguardia nella tecnologia pneumatica da oltre 60 anni, e fornisce ai clienti una gamma senza eguali di cilindri pneumatici ad alta efficienza energetica che offrono una soluzione per ogni esigenza. Da veri pionieri, SMC è stata tra i primi a creare un cilindro pneumatico con una guida integrata, e oggi continua ad innovare per garantire che i propri prodotti soddisfino le più recenti esigenze di automazione. La nostra gamma di cilindri pneumatici offre...

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Technical Training. Scopri SMC Technical Training - la Divisione Educational di SMC Italia. Fai parte di un'azienda? Insegni presso un istituto tecnico o un'università? Abbiamo una vasta gamma di servizi e soluzioni in grado di soddisfare le tue esigenze. SMC Italia dispone di un team dedicato alla formazione tecnica a 360°, rivolta al mondo industriale e scolastico. Un'offerta formativa ampia, che rispecchia la natura articolata della proposta tecnologica dell'azienda, realizzata mettendo a...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Serie MACM. Trasportare carichi pesanti risparmiando. Necessiti di movimentare merci sul nastro trasportatore? I carichi sono da allineare? La risposta adatta a queste esigenze è la Serie MACM. Integrando queste unità di centraggio alla linea di trasporto è possibile posizionare i carichi utilizzando cilindri più piccoli risparmiando.   Utilizzare la serie MACM consente di: Risparmiare spazio e aria – È ora possibile centrare carichi fino a 1.000 kg con cilindri più piccoli...

I prodotti di cui hai bisogno per atmosfere esplosive. Dal 1 luglio 2003, i dispositivi e i sistemi di protezione per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive devono essere stati approvati in accordo con la Direttiva 2014/34/UE, conosciuta come ATEX. Questa direttiva è stata formulata e adottata in accordo con la decisione del Consiglio d’Europa del 1985. Il suo obiettivo è il ravvicinamento della legislazione nei paesi UE per assicurare la libera circolazione delle merci. Le...

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...