Mostra 1 voce
Codice articolo
Description
KQ2Y10-U01
RACCORD INSTANTANÉ
If you would like more information about this product, please contact us.

Una rottura di...cavi!. Eliminare i cavi nelle applicazioni industriali, sostituendoli con dispositivi basati su protocolli wireless, significa ridurre i costi e possibili problemi aumentando la flessibilità operativa degli impianti. Chi costruisce macchine e impianti o si occupa di manutenzione lo sa: i cavi sono una presenza costante, talvolta indispensabile, ma sicuramente scomodi da posizionare e gestire. La necessità di lavorare con sistemi produttivi sempre più precisi, flessibili ed...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Serie MXZ. Una soluzione unica. La serie MXZ è stata progettata in modo innovativo. Il corpo del cilindro più compatto, Serie JCQ è stato integrato con una guida lineare: in questo modo è stato realizzato un cilindro compatto molto preciso con possibilità uniche. Con questa soluzione si possono eseguire movimenti accurati in spazi limitati. Con la serie MXZ è possibile ottenere: I vantaggi di un cilindro compatto combinati con la precisione di un cilindro con guida Stop, posizionamento o...

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Soluzioni per una produzione intelligente. Sulla scia della Lean Manufactory, l'attenzione è cambiata ancora una volta. Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di produzione utilizzando operazioni più automatizzate e l'uso di analisi dei dati, la smart manufactory è all'ordine del giorno. Questo approccio, guidato dalla tecnolgia, utilizza macchinari collegati alla rete internet per monitorare il processo produttivo, e ha visto lo sviluppo di componenti smart. I prodotti IO-Link di SMC...

Meccatronica nell'Automazione Industriale: Strumenti, progetti e sinergie tra scuole e aziende per i meccatronici del futuro. Mercoledì 26 maggio 2021 h 15.00.        A poche settimane dalla pubblicazione del manuale Meccatronica nell'Automazione Industriale, realizzato da AIdAM in collaborazione con SMC Italia e altre aziende associate, SMC è lieta di invitarti a un evento dedicato alle scuole e ai docenti. Una tavola rotonda di confronto sulle progettualità education, alla...

Serie HRLE. Uno invece di due, ora anche per l'esterno. La tua applicazione laser necessità di controllare due canali di flusso in ambienti gravosi e con problemi di spazio? Se la risposta è affermativa, la serie HRLE è la soluzione che fa per te. Con il nostro thermo-chiller compatto a due canali, potrai controllare due diversi canali con un solo refrigeratore e avere stabilità di temperatura. Inoltre, il chiller HRLE consente un risparmio di spazio e di energia ed è utilizzabile anche...

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...