Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

1 risultato corrispondente alla tua ricerca

Questo è il risultato della tua ricerca

KK*P-*L, Raccordi S, A gomito con raccordo istantaneo

KK*P-*L, Raccordi S, A gomito con raccordo istantaneo

KK6P-16L

  • A gomito con raccordo istantaneo.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Articolo: Unità FRL SMC

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti. di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le altre apparecchiature...
Software di selezione del Filtro dell'aria

Software di selezione del filtro dell'aria. Trova il filtraggio dell'aria più adatto. Selezionare un filtro dell'aria può essere un compito difficile se non si ha familiarità con la vasta gamma del catalogo SMC. Ecco perché il software di selezione del filtro dell'aria è lo strumento adatto. Inserendo i requisiti di filtrazione di particelle, acqua e olio, il software ti guiderà nella scelta del filtro più adatto, tenendo conto della pressione e della capacità di portata della tua applicazione....
Strumento di calcolo del risparmio VXE

Strumento di calcolo del risparmio VMG

Strumento di calcolo del risparmio VEX-X115

Strumento di calcolo del consumo dei cilindri pneumatici

Strumento di calcolo del risparmio AS-R & AS-Q

Model Selection Software

Un aiuto per la progettazione del sistema ad azionamento pneumatico. Selezionare il componente pneumatico corretto per la propria applicazione. Model Selection Software è collegato alla gamma di prodotti SMC per consentire la scelta migliore di cilindri, elettrovalvole, regolatori di flusso, raccordi e molti altri prodotti. Il software indicherà: Durata della corsa, massima velocità, tempo di avvio Il consumo d'aria totale e la portata d'aria richiesta Calcoli ammortizzo Simulazione...
Regolatori di flusso con sistema di bloccaggio

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...
Meccatronica nell'Automazione Industriale

Meccatronica nell'Automazione Industriale: Strumenti, progetti e sinergie tra scuole e aziende per i meccatronici del futuro. Mercoledì 26 maggio 2021 h 15.00. A poche settimane dalla pubblicazione del manuale Meccatronica nell'Automazione Industriale, realizzato da AIdAM in collaborazione con SMC Italia e altre aziende associate, SMC è lieta di invitarti a un evento dedicato alle scuole e ai docenti. Una tavola rotonda di confronto sulle progettualità education, alla ricerca di modelli di...