Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

75 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Filettatura maschio.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Attacco: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

  • Filettatura femmina.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Attacco: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.

  • Diritto con raccordo istantaneo.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

  • A gomito con raccordo istantaneo.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

  • Passaparete con raccordo istantaneo.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

  • Filettatura maschio.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Attacco: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

  • Filettatura femmina.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Attacco: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.

  • Diritto con raccordo istantaneo.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

  • A gomito con raccordo istantaneo.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

  • Passaparete con raccordo istantaneo.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Documenti per la Responsabilità Sociale d'Impresa. Lavorare con e per le comunità locali Per le nostre comunità locali facciamo la nostra parte contribuendo nelle diverse aree in cui operiamo e sosteniamo diverse organizzazioni: Il premiato progetto delle api della scuola Wilhelm Leuschner. Insegnati opportunamenti formati insegnano agli alunni a diventare apicoltori, occupandosi di due colonie di api e dando loro una migliore comprensione della natura e della sua conservazione (Egelsbach,...

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Soluzioni SMC per la produzione additiva. Hai problemi con il controllo della temperatura?. Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi. La produzione additiva, impiegata per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D computerizzati, richiede soluzioni di raffreddamento affidabili, in grado di mantenere una temperatura di raffreddamento stabile. Le soluzioni SMC soddisfano queste esigenze, e non dovrai più preoccuparti del surriscaldamento nelle aree critiche del tuo impianto. I nostri...

Serie JXC#1. Controllo più ampio e sicuro. Sull’impianto è presente un attuatore elettrico SMC? Comunica tramite una rete in bus di campo? Se la risposta è sì, la miglior soluzione è JXC#1: Semplifica la rete in bus di campo - Solo una unità per il funzionamento diretto Permette di risparmiare soldi, tempo e manodopera - Sistemi di controllo e cablaggio semplificati Aumenta la sicurezza delle tue comunicazioni - Nessuna perdita di comunicazione pur avendo una posizione distaccata Serie...

Serie PF3WB/C/S/R. Prevedi i problemi di linea in modo semplice e centralizzato. Vuoi monitorare tutte le tue linee di produzione? Vuoi godere di ulteriori vantaggi con la tecnologia IO-Link? La serie PF3WB/C/S/R di SMC è quello che fa per te. Potrai posizionare diversi flussostati nello stesso manifold ottenendo, non solo la centralizzazione del monitoraggio del flusso e della temperatura, ma anche un risparmio di spazio di installazione in applicazioni dove è richiesto il raffreddamento ad...

Serie HRLE. Uno invece di due, ora anche per l'esterno. La tua applicazione laser necessità di controllare due canali di flusso in ambienti gravosi e con problemi di spazio? Se la risposta è affermativa, la serie HRLE è la soluzione che fa per te. Con il nostro thermo-chiller compatto a due canali, potrai controllare due diversi canali con un solo refrigeratore e avere stabilità di temperatura. Inoltre, il chiller HRLE consente un risparmio di spazio e di energia ed è utilizzabile anche...

Serie VP517/717. La soluzione modulare per intercettare l'aria. Il tuo processo di produzione include lunghi tempi di fermo pianificati? Coinvolge più linee? Qualcuna di queste linee viene fermata mentre altre producono? Se la risposta è affermativa, la nostra ultima soluzione per la depressurizzazione è la soluzione adatta alle tue esigenze. Utilizzando una elettrovalvola per scarico della pressione residua è possibile disettare e arrestare il consumo inattivo, come ad esempio perdite d'aria...

Ottieni di più. SMC è all'avanguardia nella tecnologia pneumatica da oltre 60 anni, e fornisce ai clienti una gamma senza eguali di cilindri pneumatici ad alta efficienza energetica che offrono una soluzione per ogni esigenza. Da veri pionieri, SMC è stata tra i primi a creare un cilindro pneumatico con una guida integrata, e oggi continua ad innovare per garantire che i propri prodotti soddisfino le più recenti esigenze di automazione. La nostra gamma di cilindri pneumatici offre...

Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione?  Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...