Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

15 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Suggerimenti di prodotti basati sulla tua ricerca

ITV0050-0BL 85% similarity

  • Campo di pressione: da 0.005 a 0.9 MPa o da -1 a -101 kPa
  • Portata massima: 6 l/min (ANR)
  • Attacchi: raccordi istantanei integrati (ø4 mm, ø5/32 pollici)
  • LED di indicazione di errore.

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Ammortizzo pneumatico unico realizzato senza anello.
  • Ampia gamma di diametri da ø20 a ø100.
  • Circa tre volte l'energia cinetica ammissibile.
  • Riduzione del rumore (impatto a fine corsa) e ripetibilità migliorata.
  • Montaggio intercambiabile.

  • Cilindro con design igienico
  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Corse fino a 100mm a seconda del diametro
  • Il nuovo modello di sensore consente di pulire facilmente la superficie del cilindro
  • La nuova struttura con lubrificazione aumenta notevolmente la resistenza all'acqua
  • Estremità stelo maschio o femmina

  • Doppio effetto, stelo semplice, cilindro compatto.
  • Leggero 25 g (Ø12 corsa 5).
  • Diametri (mm): 12~100.
  • Corse fino a 50 mm.
  • Paracolpi elastico.
  • Possibilità di montaggio dei sensori su 4 lati.

  • Cilindro di Arresto Altezza Fissa, Semplice/Doppio Effetto
  • Diametri (mm): 16, 20, 32, 40, 50
  • Corse fino a 30 mm
  • 10 tipi di configurazione estremità stelo disponibili
  • Possibilità di montaggio del sensore compatto su 4 lati.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Cilindro di Arresto Altezza Fissa, Semplice/Doppio Effetto
  • Diametri (mm): 16, 20, 32, 40, 50
  • Corse fino a 30 mm
  • 10 tipi di configurazione estremità stelo disponibili
  • Possibilità di montaggio del sensore compatto su 4 lati.

  • Per ridurre al massimo il consumo d'aria, questo prodotto dovrebbe essere utilizzato insieme alla serie AS-R
  • Misura attacco: 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 6 a Ø 12 mm e Ø 1/4" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.3 a 0.7 MPa.

  • Per ridurre al massimo il consumo d'aria, questo prodotto dovrebbe essere utilizzato insieme alla serie AS-Q
  • Misura attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 6 a Ø 12 mm e Ø 1/4" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.3 a 0.7 MPa.

  • Cilindro stopper con altezza fissa
  • Doppio effetto & semplice effetto disponibile
  • Diametri del cilindro: 12 mm
  • Campo della corsa: 10 mm a 30 mm
  • Possibilità di montaggio sensore

  • Doppio effetto, stelo semplice, Basso attrito
  • Diametri del cilindro: 125 mm a 160 mm
  • Corse fino a 1600mm disponibili
  • Sette possibilità di montaggio
  • Possibilità di montaggio sensore

  • Accessori: Regolatore interfaccia per V(P/S/Q)7-6