ISA2, sensore presenza aria, tipo modulare

ISA2-GFE25P

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie ISA3. Aggiorna i dettagli qui.
  • Sensore presenza aria per rilevamento carico
  • Distanza di rilevamento: da 0.01 a 0.5 mm
  • Precisione di ripetizione: 0.01 mm max.
  • Misura...

Manuali

Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...

Informazioni sui parametri relativi alla sicurezza per i nostri prodotti. SISTEMA è un programma per calcolare le funzioni di sicurezza, messo gratuitamente a disposizione dall'Istituto per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’assicurazione per gli incidenti sul lavoro in Germania (IFA) Maggiori informazioni sul sito DGUV. SMC offre la possibilità di scaricare la biblioteca SISTEMA con i parametri relativi alla sicurezza per i prodotti SMC.

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Dare un senso ai sensori. Il tasso evolutivo del cambiamento nella produzione moderna è tale che seguire il ritmo del passaggio del settore alla digitalizzazione - e ai relativi vantaggi in termini di efficienza e produttività - può rilevarsi estremamente costoso. Ma da dove cominciare? La maggior parte dei professionisti che opera in questo campo considera la raccolta dei dati il primo passo, perché la successiva analisi degli stessi può supportare l'adozione di strategie di manutenzione...

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Disclaimer / Privacy Policy. Note Legali SMC Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SMC Corporation (Giappone) Sede Legale: Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861, Brugherio (MB) Tel. +39 0399069.1 - Fax +39 0399069361 Unità Produttiva: Località Recocce, 67061, Carsoli (AQ) Tel. +39 08639041 Fax +39 0863904316 Cap. Soc. € 18.145.666,00 i.v. - Registro Imprese CCIAA Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MB-2579660 Cod. Fiscale 03734300159 - Partita Iva...

Una rottura di...cavi!. Eliminare i cavi nelle applicazioni industriali, sostituendoli con dispositivi basati su protocolli wireless, significa ridurre i costi e possibili problemi aumentando la flessibilità operativa degli impianti. Chi costruisce macchine e impianti o si occupa di manutenzione lo sa: i cavi sono una presenza costante, talvolta indispensabile, ma sicuramente scomodi da posizionare e gestire. La necessità di lavorare con sistemi produttivi sempre più precisi, flessibili ed...