Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

135 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Accelerazione: fino a 9800 mm/s²
  • Velocità: fino a 1500 mm/s
  • Tipo di motore passo-passo
  • Encoder: incrementale.

  • Taglie del corpo: 16, 25 e 40 mm
  • Corsa: da 30 a 500 mm
  • Tipo di motore passo-passo.

  • Manifold ad innesto SQ1000
  • Kit connettore D-sub
  • Max. -12 stazioni disponibili di serie
  • Max. -24 solenoidi
  • Connettore a 25 poli

  • Manifold non ad innesto SQ1000
  • Kit connettore D-sub
  • Max. -12 stazioni disponibili di serie
  • Max. -24 solenoidi
  • Connettore a 25 poli

  • Kit connettore D-sub per valvola ad innesto SQ2000
  • 12 stazioni max. di serie
  • 4 manifold modelli disponibili
  • Possibilità di montaggio su guida DIN
  • Raccordi istantanei incorporati opzionali

  • Manifold con kit connettore D-sub
  • 12 stazioni max. di serie
  • 4 manifold modelli disponibili
  • Montaggio su guida DIN
  • Raccordi istantanei incorporati opzionali

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Kit connettore D-sub per valvola ad innesto SQ2000
  • 12 stazioni max. di serie
  • 4 manifold modelli disponibili
  • Possibilità di montaggio su guida DIN
  • Raccordi istantanei incorporati opzionali

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Manifold con kit connettore D-sub
  • 12 stazioni max. di serie
  • 4 manifold modelli disponibili
  • Montaggio su guida DIN
  • Raccordi istantanei incorporati opzionali

  • Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.
  • 2 Uscite + Uscita analogica (tensione/corrente) + IO-Link.
  • IP65.
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.
  • Campo della pressione: -0.1 a 1 MPa.
  • Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
  • Connettore M12 disponibile.
  • Tempo di risposta: 1.5 ms max.
  • Consumo: 35 mA max.

  • Filettatura femmina.
  • Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
  • Attacco: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.