C(D)QM (ø40 a ø100), cilindro compatto, a stelo guidato

CQMB63TF-50

  • Cilindro compatto a stelo guidato
  • Diametri del cilindro (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • 4 volte la resistenza al carico laterale della serie CQ2K
  • Precisione antirotazione 0.2 max.

Manuali

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare CQMB63TF-50
Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...