Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

43 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Suggerimenti di prodotti basati sulla tua ricerca

CDQ2A25-45DZ 92% similarity

  • Cilindro compatto: Standard doppio effetto, Stelo semplice
  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

CQ2A25-45D 91% similarity

  • Cilindro compatto: Standard doppio effetto, Stelo semplice
  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

CDQ2A25-45DCZ 85% similarity

  • Cilindro compatto: Standard doppio effetto, Stelo semplice
  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Cilindro tirantato di grandi dimensioni
  • Diametri (mm): 125, 140, 160
  • Corse fino a 1600 mm
  • Varianti del cilindro: a basso attrito, connessioni centralizzate assiali.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • L'ottone utilizzato finora per il corpo è stato sostituito con l'alluminio. Di conseguenza il peso è notevolmente inferiore
  • La lunghezza totale del cilindro è stata ridotta. Il nuovo modello infatti è estremamente compatto
  • I sensori allo stato solido possono essere finalmente montati
  • Sono finalmente disponibili corse più lunghe
  • I paracolpi elastici interno assicurano un funzionamento più silenzioso e una...

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Materiale del corpo: C37 (ottone), acciaio inox.
  • Fluido: acqua.
  • Grado di protezione IP65.
  • Tipo di valvola: N.C., N.A.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Fluido: aria, gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 a 0.7MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv):
    tenuta metallica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
    tenuta in elastomero 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta (ms) standard 1W, alta pressione 1.5W:
    tenuta metallica 25 max.; tenuta in elastomero 30 max.
  • & ambiente...

  • Compatible con la produzione di batterie
  • per vuoto/acqua/olio/Vapore.
  • Maggiore durata.
  • Ronzio ridotto.
  • Potenza apparente ridotta.
  • Migliore tempo di risposta in chiusura (OFF).
  • Bassa emissione di rumore.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Eiettore (con valvola)
  • Eiettore a 2 stadi più efficiente
  • Valvola bistabile a 2 vie (valvola di alimentazione/valvola di rottura)
  • Costruzione compatta con componenti integrati
  • Manutenzione facilitata
  • Varianti di montaggio
  • Varianti sensore di pressione / vacuostati digitali.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 43.5 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto e semplice effetto
  • Ripetibilità: ±0.01mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Massimo momento di presa 2.28 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura delle dita da -3° a 180°
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.2 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 141 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.05 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 120 c.p.m.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 396 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.1 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Eccellente prestazione per gli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici. Hai bisogno di supporto durante lo sviluppo di macchine e attrezzature? Necessiti di un flusso di lavoro ottimizzato? SMC offre la soluzione ideale in un’ampia libreria con le macro EPLAN. La libreria è sempre aggiornata con nuovi prodotti per un costante miglioramento del servizio.

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...

Disclaimer / Privacy Policy. Note Legali SMC Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SMC Corporation (Giappone) Sede Legale: Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861, Brugherio (MB) Tel. +39 0399069.1 - Fax +39 0399069361 Unità Produttiva: Località Recocce, 67061, Carsoli (AQ) Tel. +39 08639041 Fax +39 0863904316 Cap. Soc. € 18.145.666,00 i.v. - Registro Imprese CCIAA Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MB-2579660 Cod. Fiscale 03734300159 - Partita Iva...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Efficienza Energetica. Potenzia la tua efficienza energetica. In un mondo esigente come quello odierno, in cui il fabbisogno energetico è in costante aumento, SMC comprende le sfide che bisogna affrontare. Il nostro impegno è quello di supportare i clienti a ridurre i costi energetici e a dare il proprio contributo alla sostenibilità globale. Scopri i nostri 5 capisaldi dell'efficienza energetica e adotta buone politiche energetiche in modo semplice ed...

Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...

Serie PF3WB/C/S/R. Prevedi i problemi di linea in modo semplice e centralizzato. Vuoi monitorare tutte le tue linee di produzione? Vuoi godere di ulteriori vantaggi con la tecnologia IO-Link? La serie PF3WB/C/S/R di SMC è quello che fa per te. Potrai posizionare diversi flussostati nello stesso manifold ottenendo, non solo la centralizzazione del monitoraggio del flusso e della temperatura, ma anche un risparmio di spazio di installazione in applicazioni dove è richiesto il raffreddamento ad...

Serie VP517/717. La soluzione modulare per intercettare l'aria. Il tuo processo di produzione include lunghi tempi di fermo pianificati? Coinvolge più linee? Qualcuna di queste linee viene fermata mentre altre producono? Se la risposta è affermativa, la nostra ultima soluzione per la depressurizzazione è la soluzione adatta alle tue esigenze. Utilizzando una elettrovalvola per scarico della pressione residua è possibile disettare e arrestare il consumo inattivo, come ad esempio perdite d'aria...