C(D)A2K, cilindro pneumatico, antirotazione, doppio effetto, stelo semplice

CDA2KB63-50

  • Cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, stelo antirotazione
  • Diametri del cilindro (mm): 40, 50, 63
  • Campo della corsa standard (mm): da 25 a 600
  • Precisione antirotazione: ¹0.5°
  • Possibilità di montaggio sensore

Manuali

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...