Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

132 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Suggerimenti di prodotti basati sulla tua ricerca

CD75E32-105C-B 93% similarity

  • Cilindro, doppio effetto, stelo semplice.
  • Diametri del cilindro (mm): 32, 40.
  • Corse standard fino a 300mm.
  • Possibilità di montaggio sensore.

CD75E32-190C-B 93% similarity

  • Cilindro, doppio effetto, stelo semplice.
  • Diametri del cilindro (mm): 32, 40.
  • Corse standard fino a 300mm.
  • Possibilità di montaggio sensore.

CD75E32-180C-B 93% similarity

  • Cilindro, doppio effetto, stelo semplice.
  • Diametri del cilindro (mm): 32, 40.
  • Corse standard fino a 300mm.
  • Possibilità di montaggio sensore.

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Montaggio modulare
  • Attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Filettatura: Rc, G, NPT

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AW-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Filtro regolatore modello modulare.
  • Protezione trasparente della tazza.
  • Disponibile con meccanismo di riflusso...

  • Taglie ventosa: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 e Ø 50
  • Materiale: FS61 (gomma fluorurata)
  • Durezza della ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Apertura del filtro a maglia: 250 μm.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Filtro regolatore modello modulare
  • Protezione trasparente della tazza
  • Disponibile con meccanismo di riflusso incorporato
  • Filettature Rc, NPT o G(PF).

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AC-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Filtro regolatore + Lubrificatore.
  • Taglia corpo: 20, 30, 40, 50, 60.
  • Attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
  • Max. pressione d'esercizio:...

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AC-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Filtro per aria + Regolatore.
  • Taglia corpo: 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60.
  • Attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
  • Max. pressione...

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AC-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Filtro per aria + Regolatore + Lubrificatore.
  • Taglia corpo: 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60.
  • Attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
  • Max....

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AC-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Filtro regolatore + Microfiltro disoleatore.
  • Taglia corpo: 20, 30, 40.
  • Attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
  • Max. pressione d'esercizio:...

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AR-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • regolatore modulare.
  • Disponibile con meccanismo di riflusso incorporato.
  • Pressostato opzionale integrato.
  • Filettature Rc, NPT o...

  • Taglia ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm
  • Forma: Soffietto
  • Materiale: Gomma fluorurata, NBR conduttivo, Gomma siliconica conduttiva, NBR, Gomma siliconica, Gomma uretanica
  • Opzioni: Filettatura maschio e femmina, Aspirazione vuoto verticale

Soluzioni per una produzione intelligente. Sulla scia della Lean Manufactory, l'attenzione è cambiata ancora una volta. Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di produzione utilizzando operazioni più automatizzate e l'uso di analisi dei dati, la smart manufactory è all'ordine del giorno. Questo approccio, guidato dalla tecnolgia, utilizza macchinari collegati alla rete internet per monitorare il processo produttivo, e ha visto lo sviluppo di componenti smart. I prodotti IO-Link di SMC...

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...