Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

334 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Suggerimenti di prodotti basati sulla tua ricerca

AWD30-F02DE-R 92% similarity

  • regolatore per microfiltro disoleatore modulare
  • Filtrazione: 0.01µm
  • Misura corpo: 1/8, 3/8, 1/2
  • Misura attacco: 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2
  • Filettature Rc, NPT o G(PF)

AWM30-F02DE-D 92% similarity

  • Attacchi 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2
  • Modulare, compatto e leggero
  • Manometri integrati e altri manometri selezionabili.

AWM30-F02DE-R-D 87% similarity

  • Attacchi 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2
  • Modulare, compatto e leggero
  • Manometri integrati e altri manometri selezionabili.

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Ammortizzo pneumatico unico realizzato senza anello.
  • Ampia gamma di diametri da ø20 a ø100.
  • Circa tre volte l'energia cinetica ammissibile.
  • Riduzione del rumore (impatto a fine corsa) e ripetibilità migliorata.
  • Montaggio intercambiabile.

Andando incontro alle necessità dellindustria automobilistica, abbiamo creato un cilindro piccolo, leggero e dotato di una semplice funzione di bloccaggio. SMC Pneumatics, leader mondiale nellautomazione, è lieta di annunciare il lancio dellultimissima gamma di cilindri compatti con bloccaggio e ammortizzo pneumatico serie RLQ. Sviluppata per fornire sicurezza nella venzione delle cadute in ogni punto della corsa qualora lalimentazione si interrompesse, la serie RLQ vanta altre caratteristiche...

  • Capacità di raffreddamena: 1.7 kW a 4.5 kW
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
  • Campo temperatura di regolazione: 5 a 40 °C
  • Protezione dell'unità elettrica: IP54
  • Pannello in metallo
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.

  • D'estremità diritto.
  • Compatti e leggeri.
  • Prodotto flessibile.
  • Serie grasso esente.
  • RoHS.

  • D'estremità a gomito.
  • Compatti e leggeri.
  • Prodotto flessibile.
  • Serie grasso esente.
  • RoHS.

  • Per ridurre al massimo il consumo d'aria, questo prodotto dovrebbe essere utilizzato insieme alla serie AS-Q
  • Misura attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 6 a Ø 12 mm e Ø 1/4" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.3 a 0.7 MPa.

  • Intermedio diritto.
  • Compatti e leggeri.
  • Prodotto flessibile.
  • Serie grasso esente.
  • RoHS.

  • D'estremità a "T" centrale.
  • Compatti e leggeri.
  • Prodotto flessibile.
  • Serie grasso esente.
  • RoHS.

  • Intermedio a gomito.
  • Compatti e leggeri.
  • Prodotto flessibile.
  • Serie grasso esente.
  • RoHS.

  • Passaparete intermedio.
  • Compatti e leggeri.
  • Prodotto flessibile.
  • Serie grasso esente.
  • RoHS.

Serie PF3WB/C/S/R. Prevedi i problemi di linea in modo semplice e centralizzato. Vuoi monitorare tutte le tue linee di produzione? Vuoi godere di ulteriori vantaggi con la tecnologia IO-Link? La serie PF3WB/C/S/R di SMC è quello che fa per te. Potrai posizionare diversi flussostati nello stesso manifold ottenendo, non solo la centralizzazione del monitoraggio del flusso e della temperatura, ma anche un risparmio di spazio di installazione in applicazioni dove è richiesto il raffreddamento ad...

Serie MACM. Trasportare carichi pesanti risparmiando. Necessiti di movimentare merci sul nastro trasportatore? I carichi sono da allineare? La risposta adatta a queste esigenze è la Serie MACM. Integrando queste unità di centraggio alla linea di trasporto è possibile posizionare i carichi utilizzando cilindri più piccoli risparmiando.   Utilizzare la serie MACM consente di: Risparmiare spazio e aria – È ora possibile centrare carichi fino a 1.000 kg con cilindri più piccoli...

Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR:   Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...

Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione?  Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...

Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.