Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

11 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.
  • 1 uscita.
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.
  • Campo della pressione: -101 a 100 kPa.
  • Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
  • Tempo di risposta: 1.5 ms max.
  • Consumo: 25 mA max.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.
  • 1 uscita.
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.
  • Campo della pressione: -101 a 100 kPa.
  • Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
  • Tempo di risposta: 1.5 ms max.
  • Consumo: 25 mA max.

  • Conformi alla norma ISO 8573-1:2010
  • Portata massima fino a 17600 l/min (ANR, 0.7 MPa).

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AW-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Filtro regolatore modello modulare.
  • Protezione trasparente della tazza.
  • Disponibile con meccanismo di riflusso...

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Conformi alla norma ISO 8573-1:2010
  • Portata massima fino a 17600 l/min (ANR, 0.7 MPa).

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Filtro regolatore modello modulare
  • Protezione trasparente della tazza
  • Disponibile con meccanismo di riflusso incorporato
  • Filettature Rc, NPT o G(PF).

  • Il prodotto AW20~60-A è fuori produzione dalla Serie AW-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • regolatore per filtro modulare
  • Filtro integrato e regolatore salvaspazio
  • Installazione ridotta
  • Pressostato opzionale...

  • Serie AW come esecuzione speciale per funzionamento ad alta pressione (-X425)
  • Pressione di prova: 3.0 Mpa
  • Max. pressione d'esercizio: 2.0 MPa
  • Campo della pressione impostata: da 0.1 a 1.6MPa
  • Modelli applicabili: AW20, AW30, AW40, AW40-06

  • Raccordo istantaneo antistatico.
  • Semplice attacco/rimozione con una graffetta..
  • Valvola a cartuccia.
  • Riduzione dei depositi di vernice.

  • Pressostato digitale di precisione
  • Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
  • Pressione: da -101 a 100 kPa
  • Ripetibilità ±0.2 % F.S.
  • Uscita: IO-Link, NPN/PNP o Analogica (Tensione/Corrente)
  • Selezionare l'opzione tempo di risposta: da meno di 1.5 ms a 5 s.
  • Connettore M12 disponibile
  • IP40 o IP65
  • Consumo: 35 mA...

Principali tecnologie pneumatiche utilizzate per la presa di oggetti o parti in un sistema di manipolazione.

Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...

Documenti per la Responsabilità Sociale d'Impresa. Lavorare con e per le comunità locali Per le nostre comunità locali facciamo la nostra parte contribuendo nelle diverse aree in cui operiamo e sosteniamo diverse organizzazioni: Il premiato progetto delle api della scuola Wilhelm Leuschner. Insegnati opportunamenti formati insegnano agli alunni a diventare apicoltori, occupandosi di due colonie di api e dando loro una migliore comprensione della natura e della sua conservazione (Egelsbach,...

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Serie MACM. Trasportare carichi pesanti risparmiando. Necessiti di movimentare merci sul nastro trasportatore? I carichi sono da allineare? La risposta adatta a queste esigenze è la Serie MACM. Integrando queste unità di centraggio alla linea di trasporto è possibile posizionare i carichi utilizzando cilindri più piccoli risparmiando.   Utilizzare la serie MACM consente di: Risparmiare spazio e aria – È ora possibile centrare carichi fino a 1.000 kg con cilindri più piccoli...

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...