If you would like more information about this product, please contact us.
Sicurezza macchine
Garantire la massima sicurezza per le tue macchine e gli operatori. Safety in focus. Creare fiducia con la sicurezza. SMC è un partner affidabile e innovativo per tutte le soluzioni di automazione pneumatica ed elettrica. Assistiamo i clienti durante l'intero ciclo di vita degli impianti, rispondendo a tutte le esigenze relative alla sicurezza con soluzioni mirate e specifiche. Oltre a soddisfare tutti i requisiti di flessibilità e produttività, SMC è in grado di occuparsi della sicurezza...
EPLAN fluid
Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download
Cilindro compatto con guida lineare
Serie MXZ. Una soluzione unica. La serie MXZ è stata progettata in modo innovativo. Il corpo del cilindro più compatto, Serie JCQ è stato integrato con una guida lineare: in questo modo è stato realizzato un cilindro compatto molto preciso con possibilità uniche. Con questa soluzione si possono eseguire movimenti accurati in spazi limitati. Con la serie MXZ è possibile ottenere: I vantaggi di un cilindro compatto combinati con la precisione di un cilindro con guida Stop, posizionamento o...
Sistemi di Presa
Principali tecnologie pneumatiche utilizzate per la presa di oggetti o parti in un sistema di manipolazione.
Thermo-con a montaggio su rack
Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR: Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...
Regolatori di flusso con sistema di bloccaggio
Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...
Tecnologia analitica
Siamo pronti a soddisfare le tue specifiche necessità. La nostra gamma di prodotti per il settore IDV include pompe per lo spostamento e il dosaggio, tubi e raccordi specifici oltre a una vasta scelta di elettrovalvole. SMC offre valvole per fluidi con tecnologia a separazione, garantendo la minimizzazione dei volumi morti e un pumping volume prossimo allo zero.
Prodotti in evidenza
Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.
Applicazioni per camera bianca
Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...
Ventose
Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione? Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...