ARM5A, Manifold Compatto di Miniregolatori, Alimentazione Centralizzata

ARM5AA2-909-D

  • Regolatore compatto con passo di montaggio di 14 mm.
  • Montaggio manometro (ø14mm).
  • È possibile scegliere un raccordo istantaneo.
  • Adozione della funzione di controflusso come esecuzione standard.
  • montaggio su guida DIN.

Manuali

Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Documenti per la Responsabilità Sociale d'Impresa. Lavorare con e per le comunità locali Per le nostre comunità locali facciamo la nostra parte contribuendo nelle diverse aree in cui operiamo e sosteniamo diverse organizzazioni: Il premiato progetto delle api della scuola Wilhelm Leuschner. Insegnati opportunamenti formati insegnano agli alunni a diventare apicoltori, occupandosi di due colonie di api e dando loro una migliore comprensione della natura e della sua conservazione (Egelsbach,...