Seleziona altri prodotti dalla seguente lista e clicca su "Compara" per controllare le differenze.
Articolo Manutenzione Predittiva
Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...
Fabbrica a 4 bar
Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...
Elettrovalvola a 5 vie
Serie SY3000/5000/7000. La valvola multiuso più versatile. Sei stanco di soluzioni con elettrovalvola fissa? Pensi sia difficile dover decidere quale sarà la composizione adatta per la tua macchina? Nessuna problematica durante la progettazione del manifold di valvole! L'elettrovalvola a 5 vie di SMC offre la flessibilità necessaria per te e la tua macchina. Questa valvola universale soddisfa le applicazioni standard, fornendo le migliori performance per rispondere a esigenze...
Efficienza energetica
Efficienza Energetica. Potenzia la tua efficienza energetica. In un mondo esigente come quello odierno, in cui il fabbisogno energetico è in costante aumento, SMC comprende le sfide che bisogna affrontare. Il nostro impegno è quello di supportare i clienti a ridurre i costi energetici e a dare il proprio contributo alla sostenibilità globale. Scopri i nostri 5 capisaldi dell'efficienza energetica e adotta buone politiche energetiche in modo semplice ed...
Elettrovalvola a 3 vie per scarico della pressione
Serie VP517/717. La soluzione modulare per intercettare l'aria. Il tuo processo di produzione include lunghi tempi di fermo pianificati? Coinvolge più linee? Qualcuna di queste linee viene fermata mentre altre producono? Se la risposta è affermativa, la nostra ultima soluzione per la depressurizzazione è la soluzione adatta alle tue esigenze. Utilizzando una elettrovalvola per scarico della pressione residua è possibile disettare e arrestare il consumo inattivo, come ad esempio perdite d'aria...
Software di selezione delle valvole a 2/3 vie
Seleziona la valvola che soddisfa le tue esigenze. Vuoi evitare di passare troppo tempo a guardare diversi cataloghi per trovare la valvola di cui hai bisogno? Il nostro software di selezione delle valvole a 2/3 vie ti offre la soluzione più adatta alle tue esigenze. Utilizzando il software, puoi cercare il prodotto perfetto per te facendo una selezione per serie, per specifiche di prodotto, per industria o scegliendo caratteristiche quali il risparmio energetico, una risposta veloce...
Model Selection Software
Un aiuto per la progettazione del sistema ad azionamento pneumatico. Selezionare il componente pneumatico corretto per la propria applicazione. Model Selection Software è collegato alla gamma di prodotti SMC per consentire la scelta migliore di cilindri, elettrovalvole, regolatori di flusso, raccordi e molti altri prodotti. Il software indicherà: Durata della corsa, massima velocità, tempo di avvio Il consumo d'aria totale e la portata d'aria richiesta Calcoli ammortizzo...
Regolatori di flusso con sistema di bloccaggio
Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...
SMC Technical Training
Technical Training. Scopri SMC Technical Training - la Divisione Educational di SMC Italia. Fai parte di un'azienda? Insegni presso un istituto tecnico o un'università? Abbiamo una vasta gamma di servizi e soluzioni in grado di soddisfare le tue esigenze. SMC Italia dispone di un team dedicato alla formazione tecnica a 360°, rivolta al mondo industriale e scolastico. Un'offerta formativa ampia, che rispecchia la natura articolata della proposta tecnologica dell'azienda, realizzata mettendo a...
Il nostro impegno per le comunità locali
Documenti per la Responsabilità Sociale d'Impresa. Lavorare con e per le comunità locali Per le nostre comunità locali facciamo la nostra parte contribuendo nelle diverse aree in cui operiamo e sosteniamo diverse organizzazioni: Il premiato progetto delle api della scuola Wilhelm Leuschner. Insegnati opportunamenti formati insegnano agli alunni a diventare apicoltori, occupandosi di due colonie di api e dando loro una migliore comprensione della natura e della sua conservazione (Egelsbach,...