AFM20-40-A, nuovo modello modulare, Microfiltro disoleatore

AFM20-F01B-CR-A

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AFM-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Nuovo filtro per aria modulare
  • Impedisce la contaminazione
  • Peso inferiore rispetto al modello AF modulare precedente
  • La riduzione...

Manuali

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare AFM20-F01B-CR-A
Vedi da 1 a 10 di 14 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...

I prodotti di cui hai bisogno per atmosfere esplosive. Dal 1 luglio 2003, i dispositivi e i sistemi di protezione per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive devono essere stati approvati in accordo con la Direttiva 2014/34/UE, conosciuta come ATEX. Questa direttiva è stata formulata e adottata in accordo con la decisione del Consiglio d’Europa del 1985. Il suo obiettivo è il ravvicinamento della legislazione nei paesi UE per assicurare la libera circolazione delle merci. Le...

Serie SY3000/5000/7000. La valvola multiuso più versatile. Sei stanco di soluzioni con elettrovalvola fissa? Pensi sia difficile dover decidere quale sarà la composizione adatta per la tua macchina? Nessuna problematica durante la progettazione del manifold di valvole! L'elettrovalvola a 5 vie di SMC offre la flessibilità necessaria per te e la tua macchina. Questa valvola universale soddisfa le applicazioni standard, fornendo le migliori performance per rispondere a esigenze...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Seleziona la valvola che soddisfa le tue esigenze. Vuoi evitare di passare troppo tempo a guardare diversi cataloghi per trovare la valvola di cui hai bisogno? Il nostro software di selezione delle valvole a 2/3 vie ti offre la soluzione più adatta alle tue esigenze. Utilizzando il software, puoi cercare il prodotto perfetto per te facendo una selezione per serie, per specifiche di prodotto, per industria o scegliendo caratteristiche quali il risparmio energetico, una risposta veloce...

Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...

Serie VP517/717. La soluzione modulare per intercettare l'aria. Il tuo processo di produzione include lunghi tempi di fermo pianificati? Coinvolge più linee? Qualcuna di queste linee viene fermata mentre altre producono? Se la risposta è affermativa, la nostra ultima soluzione per la depressurizzazione è la soluzione adatta alle tue esigenze. Utilizzando una elettrovalvola per scarico della pressione residua è possibile disettare e arrestare il consumo inattivo, come ad esempio perdite d'aria...