Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold eiettori in bus di campo - ZKJ

Controllo remoto ed efficiente del vuoto

  • Semplificare la progettazione della macchina - Soluzione completa per valvole di controllo ed eiettori per vuoto integrati in un unico manifold
  • Comunicazione remota - Controllo e monitoraggio fino a 16 eiettori attraverso PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Riducete i vostri costi energetici e di produzione - Funzione di risparmio energetico, connettori M12, facile manutenzione del filtro e funzione di tenuta dello scarico per il rilascio rapido dei pezzi
  • Lunga durata - Protezione IP65 per ambienti difficili

E molto di più

  • Diametri ugello: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Portata di aspirazione fino a 74 l/min con un livello di vuoto di -89 kPa
  • Max. portata elettrovalvole: 415 l/min
  • Funzione di tenuta della scarico per il rilascio rapido dei pezzi
  • Specifiche di scarico: attacco di scarico, silenziatore ad elevata riduzione del rumore
  • Facile sostituzione dell'elemento filtrante.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

ZKJ-5U-
Diametro ugello nominale
Attacco (V) del vuoto, attacco (P) di alimentazione
Scarico
Valvola di tenuta dello scarico
Combinazione di valvola di alimentazione e valvola di rottura
Tensione Nominale
LED/soppressore di picchi
Pressostato
Opzione