Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZKJ – Manifold eiettori in bus di campo

  • Protocollo di comunicazione PROFINET per controllo/monitoraggio remoto fino a 16 eiettori
  • Funzione di risparmio energetico, con una riduzione del consumo d'aria fino al 90 %
  • Portata di aspirazione fino a 74 l/min con un livello di vuoto di -89 KPa
  • Impedisce la caduta improvvisa dei pezzi in caso di interruzione o disattivazione dell'alimentazione elettrica
  • Specifiche di scarico: attacco discarico, silenziatore ad elevata riduzione del rumore
  • Grado di protezione IP65 e connettore M12.

Configura il tuo prodotto

 
Stazioni
Unità SI
Piastra di alimentazione lato U e attacco di alimentazione (P)