Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZB

Le richieste di un'unità per vuoto con un'aspirazione veloce del carico e dalle migliori prestazioni nelle applicazioni di trasferimento sono state soddisfatte grazie al lancio di un eiettore modulare compatto e unità per vuoto esterno della serie ZB. Inizialmente sviluppata per le applicazioni di trasferimento di wafer e chip, la serie ZB è circa il 25% più piccola rispetto alle altre nostre unità per vuoto ed è notevolmente più leggera - solo 46 g per unità singola senza sensore. Grazie a queste riduzioni delle dimensioni e del peso, l'unità ZB ora può essere montata direttamente sul componente mobile di una macchina e il più vicino possibile al carico da trasferire migliorando notevolmente le prestazioni dell'aspirazione del vuoto. La serie ZB è stata inoltre costruita con i percorsi del vuoto e della pressione separati riducendo efficacemente le possibilità di scarico della polvere accumulatasi nell'elemento filtrante nell'atmosfera circostante attraverso lo scarico delle unità. Altre caratteristiche e opzioni della serie ZB sono: una valvola di alimentazione tipo a scatto, un vacuostato digitale con funzione di copia, su cui è possibile impostare contemporaneamente fino a 10 sensori riducendo così i tempi legati all'installazione e i possibili errori di inserimento delle impostazioni e l'uso di semplici raccordi istantanei per collegare un filtro di aspirazione e un silenziatore.

Ricerca Avanzata

Famiglie