Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

XT34-303, Valvola unidirezionale pilotata con rilevamento dello stato

  • Conforme alla norma ISO 13849.
  • Sensore allo stato solido PNP: D-M9.
  • Connessione con cavo: 500 mm e connettore M8.
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 0.7 MPa.
  • Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60 °C (senza congelamento).

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

XT34-303
Dimensione corpo