Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VXK, Elettrovalvola a 2 vie con filtro a Y integrato

A seguito delle richieste, da parte dell'industria, di un'elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto e manutenzione ridotta con lunga vita utile, gli ingegneri del reparto R&S di SMC – leader mondiale della tecnologia pneumatica – hanno risposto alla sfida con la nuova serie VXK con lo speciale filtro incorporato. Progettata per migliorare le prestazioni della valvola ed eliminare la possibilità di perdite, l'unità filtrante integrata nelle VXK con maglia 100 in acciaio inox rimuove in modo efficace tutti i corpi estranei presenti nei fluidi circolanti, proteggendo così l'apparecchiatura a valle e, allo stesso tempo, assicurando alla valvola una vita utile più lunga. Ulteriori vantaggi di questa costruzione a ingombri ridotti sono i tempi ridotti necessari per la manutenzione, dato che il filtro a Y può essere facilmente rimosso senza il bisogno di smontare le connessioni. Per la misura degli attacchi e le tensioni di alimentazione la serie VXK è intercambiabile con la nostra popolare gamma di valvole VX2 e le due serie hanno in comune molte caratteristiche legate alle prestazioni. Disponibile con alimentazione AC o DC e in esecuzione normalmente chiusa o normalmente aperta, la serie VXK offre un grado di protezione IP65 ed è ideale per l'uso con aria, acqua, olio o vapore fino ad una pressione di 3.0MPa e un fluido compreso tra -20 to +60ºC.