Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VXF2, Elettrovalvola a 2 vie per sistemi di depolverazione

La nostra ultima elettrovalvola o valvola ad azionamento pneumatico a 2 vie per sistemi di depolverazione con un'ampia gamma di taglie per attacchi da ¾” a 4” per poter accedere al mercato dei grandi diametri e all’industria del ferro e acciaio. Con la connessione diretta a flangia, la serie VXF può essere usata in tutti i sistemi o impianti industriali di qualsiasi portata. La doppia membrana garantisce una risposta ad alta velocità. Grazie ai grandi diametri di apertura, le portate di scarico sono elevate, e la minima pressione di esercizio bassa assicura un basso assorbimento del compressore. Con la nuova costruzione della serie VXF, la vita utile è stata ampliata e il rumore ridotto, consumando meno energia - 4.5W - nella maggior parte dei modelli. È dotata di un controllore a sei o dieci uscite, VXFC, che presenta una funzione a doppia pulsazione in grado di migliorare l'efficienza del filtro a sacco e di interrompere le operazioni con un interruttore esterno.