Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-VXD, unità singola, elettrovalvola a 2 vie a membrana pilotata

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Fluido applicabile: aria, acqua, olio
  • Attacchi: da 1/4"" ~ 1"" e Ø 10 ~ Ø 25 mm
  • Grado di protezione: IP67.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 3 di 3 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

25A-VXD2
Taglia - Tipo di valvola
Fluido
Materiale corpo - Attacco - Diametro orifizio
Tensione - Connessione elettrica
Tensione speciale
Altre opzioni
Supporto
Direzione connessione elettrica(Opzioni per squadretta)