Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VV061

VV061
I costruttori di macchine che cercano un manifold di valvole piccolo, estremamente compatto per l'impiego con elettrovalvole a 3 vie ad azionamento pneumatico hanno finalmente trovato la soluzione con il lancio della nuova serie VV061 di SMC.Seguendo inizialmente le richieste provenienti dal settore del Life Science e sviluppando una soluzione adatta in particolare ad applicazioni con valvole pilota, attuatori di piccole dimensioni e microcilindri, gli ingegneri del reparto R&S di SMC hanno creato un manifold completamente integrato che comprende valvole, circuito stampato e raccordi in un'unica unità compatta. Progettata per l'uso con le valvole V060 di SMC, larghe 6mm, con configurazioni di quattro o otto valvole, l'unità completa misura solo 38.6mm in larghezza, 31.5mm in profondità e 26mm o 38mm in altezza. Con un peso di soli 75 grammi o 47 grammi a seconda del modello selezionato, l'unità VV061, conforme a CE, UL e CSA, può essere ordinata con raccordo istantaneo 2mm o raccordo filettato 4mm. Grazie alla possibilità di montaggio a pannello o su supporto a seconda delle esigenze, è inoltre garantita una semplice manutenzione in quanto il manifold può essere rimosso facilmente dalla piastra di connessione e separato dal cavo connettore. Le opzioni della valvola V060 comprendono sia il modello standard 0.5W che il modello a basso consumo 0.23W, particolarmente utile per applicazioni continue di lunga durata.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca