Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VR12*0F, Trasmettitore - Valvola pilota con raccordo istantaneo

  • Max. pressione d'esercizio: 1MPa (145psi)
  • Min. pressione d'esercizio: 0.05MPa (7psi)
  • Pressione di prova: 1.5MPa (218psi)
  • Temperatura d'esercizio: -5° a 60°C (23° a 140°F) (senza congelamento)

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 8 di 8 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

VR120F-
Dimensione corpo
Diametro esterno tubo applicabile