Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQZ115, serie 100, elettrovalvola a 3 vie, montaggio su base

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 - 0.7MPa
    (alta pressione: 1.0MPa)
  • mm²: tenuta metallica 10,9; tenuta in elastomero 12.7
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta: tenuta metallica 14ms max.
    tenuta in elastomero 15ms max.
  • & ambiente Temperatura fluido: da -10 a 50°C