Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQZ**2, serie 200/300, elettrovalvola a 3 vie, attacchi su corpo

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 - 0.7MPa
    (alta pressione: 1.0MPa)
  • mm²: VQZ200 7,2 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta:
    VQZ200 tenuta metallica 14ms max.; tenuta in elastomero 15ms max.
    VQZ300 tenuta metallica 17ms max.; tenuta in elastomero 25ms max.

Configura il tuo prodotto

 
Serie
Tipo di Funzionamento
Funzione
Tensione bobina
Cavo
Azionamento manuale
Grado di protezione IP65
Misura attacco
Filettatura
Opzione