Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQZ**2*, serie 1000/2000/3000, elettrovalvola a 5 vie, attacchi su corpo

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 a 0.7MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv):
    tenuta metallica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
    tenuta in elastomero 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta (ms) standard 1W, alta pressione 1.5W:
    tenuta metallica 25 max.; tenuta in elastomero 30 max.
  • & ambiente Temperatura fluido: da -10 a 50°C

Configura il tuo prodotto

 
Serie
Configurazione
Tipo tenuta
Funzione
Tensione bobina
Cavo
Azionamento manuale
Grado di protezione IP65
Misura attacco
Filettatura
supporto
A norma CE