Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQD1000, valvola a 4 vie a fungo diretto

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0MPa/10Torr (vuoto) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Area effettiva (Fattore Cv): modello standard 0.9mm 2 (0.05);
    portata elevata 1.5mm 2 (0.08)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC
  • Tempo di risposta: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Temperatura d'esercizio: da -10 a 50°C

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

VQD1121W-5LO-M5-Q
Corpo
Opzione
Tensione
Cavo
Misura attacco
Marcatura CE

Corpo
2 (Attacchi sul corpo (unità singola))
Opzione
W (flusso elevato, vuoto (4W)]
Tensione
5 (24 V CC)
Cavo
LO (ad innesto L senza connettore)
Misura attacco
Filettatura M5
Marcatura CE
Q (Marcatura CE)
Peso
0.045 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version