Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQD1000, valvola a 4 vie a fungo diretto

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0MPa/10Torr (vuoto) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Area effettiva (Fattore Cv): modello standard 0.9mm 2 (0.05);
    portata elevata 1.5mm 2 (0.08)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC
  • Tempo di risposta: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Temperatura d'esercizio: da -10 a 50°C