Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQ5*0*, serie 5000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.10 a 1.0MPa
  • Flusso [l/min (ANR)], (Cv):
    tenuta metallica a 2 posizioni 2182 - 2782, (2.9);
    tenuta in elastomero a 2 posizioni 4148, (4.4)
    tenuta metallica a 3 posizioni 2696 - 2924, (2.6 - 2.9);
    tenuta in elastomero a 3 posizioni 3091 - 3781 (3.4 - 3.9)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC
  • Tempo di risposta (ms) standard 0.95 W:
    tenuta metallica da 20 max. a 62 max.;
    tenuta in elastomero da 25 max. a 75 max.
  • Temperatura d'esercizio: -10 a 50°C

Configura il tuo prodotto

 
Tipo di Funzionamento
Tipo tenuta
Funzione
Tensione
Indicatore ottico e soppressore di picchi
Azionamento manuale
Protezione
Caratteristiche connessioni
Misura attacco
Filettatura
Marcatura CE