Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQ4*5*, serie 4000, elettrovalvola a 5 vie, tipo non ad innesto, montaggio su base

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie Nuova VQ4000.
  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.15 a 1.0MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv):
    2 position tenuta metallica 36.0 (2.0);
    2 position tenuta in elastomero 39.6 (2.2)
    3 position tenuta metallica 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
    3 position tenuta in elastomero 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta (ms) standard 1W:
    tenuta metallica da 12 max. a 55 max.;
    tenuta in elastomero da 15 max. a 62 max.
  • Temperatura d'esercizio: tenuta metallica -10 a 50°C;
    tenuta in elastomero -5 a 50°C
  • Protezione IP65 opzionale