Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQ1*0*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1MPa - 0.7MPa
    (alta pressione 1.0MPa)
  • Area effettiva mm 2 (Cv): tenuta metallica 3.6 (0.2);
    tenuta in elastomero 5.4 (0.3)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Temperatura d'esercizio: da -10 a 50°C