Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQ0*5*, serie 0000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1MPa - 0.7MPa
    (alta pressione: 0.8MPa)
  • mm²: 2 position tenuta metallica 2,7;
    2 position tenuta in elastomero 3,6
    3 position tenuta metallica 2;
    3 position tenuta in elastomero 2,7
  • Tempo di risposta standard 1W, H 1.5W:
    2 posizioni 15 max.;
    3 posizioni 25 max.
  • Temperatura d'esercizio: da -10 a 50°C

Configura il tuo prodotto

 
Tipo di Funzionamento
Materiale di tenuta
Funzione
Tensione
Cavo
Azionamento manuale
Misura attacco
Q