Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VP300, Elettrovalvola pilota a 3 vie

  • Elettrovalvola pilota a 3 vie (VP300).
  • Attacco: 1/8, 1/4.
  • Attacchi su corpo, Montaggio su base.
  • Normalmente chiuso o normalmente aperto(Variabile).

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

VP342-5D1-02FA
Modello corpo
Opzione valvola
Pressione
Caratteristiche della bobina
Tensione nominale
Connessione elettrica
Con ind. ottico e soppressore di picchi
Azionamento manuale
Misura attacco
Filettatura
Azionamento
Opzione
Esecuzioni su richiesta

Modello corpo
2 (attacchi su corpo)
Opzione valvola
Standard (Pilotaggio interno)
Pressione
Standard (0.7 MPa)
Caratteristiche della bobina
Standard
Tensione nominale
5 (24 V CC)
Connessione elettrica
D (Terminale DIN, con connettore)
Con ind. ottico e soppressore di picchi
Nessuno
Azionamento manuale
Ad impulsi non bloccabile
Misura attacco
02 (1/4)
Filettatura
F [G (PF)]
Azionamento
A (normalmente chiuso)
Opzione
Nessuno
Esecuzioni su richiesta
Nessuno
Peso
0.181 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version