Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VFS4000, valvola con montaggio su base, ad innesto e non ad innesto, sistema metrico

  • Fluido: aria e gas inerti
  • Pressione d'esercizio: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Area effettiva (mm²): 30,9 a 65,4
  • Tensione nominale bobina: 100, 200 V CA 50/60Hz; 24 V CC
  • Tempo di risposta: 55 max. ms
  • Temperatura d'esercizio: -10 a +60°C

Configura il tuo prodotto

 
Funzione
Opzione corpo
Azionamento diretto manuale
Pilota
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Azionamento manuale
Tubazione
Misura attacco
Filettatura
Marcatura CE