Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VFN2*20N, Elettrovalvola a 5 vie con piano di posa conforme NAMUR

  • Possibilità di montaggio diretto sull'attuatore della valvola industriale in conformità con NAMUR
  • Opzioni elettrovalvola: Monostabile o bistabile
  • Filet. attacco: NPT 1/4, G 1/4 disponibile
  • Fluttuazione tensione ammissibile: -15 al +10 % della tensione nominale
  • Numerose opzioni per la connessione elettrica: Grommet, terminale grommet, box di collegamento, terminale DIN.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 16 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

VFN220N--02-Q
Solenoide
Tensione
Connessione elettrica
LED/soppressore di picchi
Azionamento manuale
Filettatura
Marcatura CE