Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Fluidi di ricircolo Regolatore della temperatura, Modello a basso assorbimento, Versione standard, Raffreddamento ad acqua 400 V Type - HRSH

  • Capacità di raffreddamena: 11.5 a 24 kW
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
  • Campo temperatura di regolazione: 5 a 35 °C
  • Triplo inverter
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.

Configura il tuo prodotto

 
Capacità di raffreddamento
Filettatura
Kit piedini di regolazione ruote
Attacco di rabbocco fluido
Connessione per acqua deionizzata
Pompa ad alta pressione