Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VFR2000, tipi ad innesto e non ad innesto, sistema metrico

  • VFR2000, Plug-in e Non Plug-in
  • Max. pressione d'esercizio: fino a 0.9MPa
  • Temperatura d'esercizio: Max. 50°C
  • Azionamento manuale: a impulsi non bloccabile