Non registrato
Catalogo prodotti
A SMC dimostriamo ai nostri clienti di essere pronti a rilanciare la nostra popolare serie VDW. Un'elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto compatta per un'ampia gamma di applicazioni, la nostra nuova serie VDW è piccola quanto un mignolo e più leggera di un telefonino e assicura un risparmio in termini di spazio, energia e manodopera. Con una nuova opzione di raccordo istantaneo capace di ridurre le ore di manodopera richieste per le connessioni, la serie VDW presenta un grado di protezione IP65, proteggendo la valvola da polvere e schizzi d'acqua da ogni direzione. Inoltre, con il modello tradizionale di taglia uno, il 10% più piccolo e più leggero, la serie VDW può essere usata in spazi ristretti, risultando così estremamente flessibile. La serie VDW utilizza meno potenza, da un minimo di 2.5 W a 3 W nel modello più grande, e di 2.5 VA e 3 VA, rispetto ai prodotti simili. Questo la rende ideale per le apparecchiature dentali, la fabbricazione di cortine d'acqua e i processi di lucidatura di lenti che usano applicazioni di aria, vuoto e acqua che non richiedono di portate elevate. È inoltre molto più silenziosa grazie al nuovo ammortizzatore elastico. È inoltre molto più silenziosa grazie al nuovo paracolpi elastico. Disponibile in un'ampia gamma di materiali per il corpo con due novità (alluminio e resina PPS), assieme alle opzioni esistenti di ottone C37 e acciaio inox, la serie VDW presenta anche due opzioni di materiale di tenuta NBR e FKM.
Se state cercando un'elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto compatta e leggera per l'uso con acqua e aria, abbiamo la soluzione perfetta per voi con il lancio della nostra nuova serie VDW 30/40-XF. Ideate per un'ampia gamma di applicazioni industriali, queste elettrovalvole multiuso, con corpo in resina PPS, sono circa il 50% più leggere rispetto all'attuale gamma VDW. Con volumi di 30 x 48 x 50 mm e 36 x 56 x 56 mm rispettivamente, queste valvole sono particolarmente adatte per l'uso in applicazioni con distributori, rubinetti automatici e sistemi di cogenerazione pile a combustibile. Disponibili, su richiesta, con circuito salvapotenza, in grado di ridurre l'assorbimento elettrico standard della valvola da 3W a 0.5 W, è possibile inoltre selezionare il tipo di connessione elettrica (45º o 90º o lato destro o sinistro) e di connessione pneumatica tramite fissaggio rapido o raccordo istantaneo assicurando così un'installazione semplice ed efficiente.
La serie VN è una combinazione di valvole di processo azionabili con differenziale di pressione zero, disponibile in numerose varianti. La serie VNA è utilizzata per il controllo di sistemi pneumatici o circuiti idro-pneumatici. Con la serie VNB, è possibile il controllo di vari fluidi. VNC è utilizzata per il controllo degli oli da taglio e dei refrigeranti utilizzati nelle macchine utensili. VNH consente il controllo degli oli da taglio ad alta pressione e dei refrigeranti utilizzati nelle macchine utensili, mentre la serie VND è impiegata per il controllo del vapore.
Le applicazioni industriali in cui è richiesta un'elettrovalvola a 2 vie ora hanno a disposizione una migliore soluzione con il lancio della nostra nuova serie di valvole VX2. Sviluppata come parte di un programma di miglioramento continuo dei nostri prodotti, la nuova serie VX2, adatta per aria, vuoto medio, acqua e olio, offre notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al nostro precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il nuovo aspetto esterno in bianco urbano, la serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola serie VX21 grazie, in parte, alla costruzione del corpo in resina e alluminio e fornisce circa il 20% in più di portata. Grazie all'introduzione di paracolpi elastici per ridurre il rumore della valvola durante il funzionamento e al raccordo istantaneo per semplificare l'installazione, la serie VX2 offre una vita utile maggiore e una potenza apparente ridotta (fino a 20VA).
La versione aggiornata della nostra elettrovalvola servopilotata a 2 vie, la serie VXD, presenta dimensioni ridotte del 7% rispetto ai precedenti modelli convenzionali, offrendo al contempo notevoli vantaggi ai clienti. La serie VXD rinnovata supporta il nostro impegno volto allo sviluppo di nuove innovazioni al fine di far ottenere ai clienti un notevole risparmio energetico; non è soltanto più compatta, ma utilizza meno energia. Ideale per applicazioni con aria, acqua, olio, acqua calda e olio ad alta temperatura, che spaziano dai centri di lavaggio auto alle linee d'olio in industrie di processo, la serie VXD è disponibile in una vasta gamma di materiali (alluminio, resina, ottone e acciaio inox) e offre resistenza all'ozono a bassa concentrazione e opzioni prive d'olio. Un altro vantaggio consiste nel risparmio nei tempi di installazione, dal momento che la versione ad aria con corpo in resina offre un'opzione con raccordo istantaneo integrato. Altre caratteristiche prevedono paracolpi elastici per ridurre i livelli di rumore durante il funzionamento della valvola e una maggiore vita operativa grazie alla sua particolare struttura. Presenta inoltre un migliore tempo di risposta in chiusura OFF se azionata con un fluido ad alta viscosità come l'olio.
A SMC siamo lieti di presentare la nostra nuova elettrovalvola a 2 vie multiuso della serie VXZ. La serie VXZ servopilotata e con pressione differenziale uguale a zero è in grado di funzionare con fluidi a bassa pressione e con vuoto. È inoltre facile da installare perché non richiede aria compressa per il funzionamento. Il 27% più leggera e il 4% più piccola rispetto ai modelli attuali, la serie VXZ è ideale per macchine leggere e spazi ristretti. Grazie all'utilizzo di un paracolpi, la serie è adatta per ambienti silenziosi e presenta una vita utile più lunga grazie alla nuova costruzione, che è il risultato dell'impegno di SMC nel perfezionare le prestazioni e le funzionalità dei suoi prodotti e offrire ai clienti vantaggi competitivi. Disponibile nell'opzione resistente all'ozono a bassa concentrazione e nell'opzione olio esente, la serie VXZ è disponibile in una vasta gamma di materiali per il corpo, con filettature da ¼" a 1" e raccordi istantanei da Ø10 a Ø12. Assieme al tipo normalmente chiuso o normalmente aperto e ad una migliore risposta in chiusura (OFF), la serie VXZ è ideale per il trattamento dell'aria, acqua, olio, acqua calda e olio ad alta temperatura per i sistemi di raffreddamento, segmentazione delle linee pneumatiche e valvola di scarico nelle linee del vuoto.