Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola (tutti i tipi)

Valvola (tutti i tipi)
  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: (pilota interno) 0.1 - 0.7MPa
    (pilota esterno) -100kPa a 0.7MPa
    (pilota esterno, campo pressione pilota) 0.25 - 0.7MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv): attacchi su corpo 15.66 (0.87);
    montaggio su base 21.6 (1.2)
  • Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta (0.5MPa) senza indicatore ottico &
    soppressore di picchi: 50 ms max.
  • Temperatura d'esercizio: 50°C

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca